Startseite / Produkte / UL PC C / 8714305
UL PC C 65 G main image
UL PC C 65 G thumb 1

UL PC C 65 G

8714305

Abmessungen - 140 x 80 x 65

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074038852

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 140

Breite (mm) : 80

Tiefe (mm) : 65
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICCDIM.gif Herunterladen
PICCDIMI.gif Herunterladen
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • PICC45B.dwg
  • PICC20C.dwg
  • PICC45B.dxf
  • PICC20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_C45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_C20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_C45B.zip
  • Fibox_Piccolo_C20C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC C 65 G

Fibox
PC_C85_G

Sample image

Order symbol : UL PC C 65 G

Artikel-Nr. : 8714305

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074038852

PICCDIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 140 80 65
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance