Startseite / Produkte / UL PC 95L / 6412931

UL PC 95/35 LT

6412931

Abmessungen - 100 x 100 x 35

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074057754

ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 100

Breite (mm) : 100

Tiefe (mm) : 35
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

15589.gif Herunterladen
15589i.gif Herunterladen
MNX_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • MNX95LB.dwg
  • MNX95LB.dxf
  • FIBOX_MNX95LB.x_t
  • FIBOX_MNX95LB.zip
  • Mii951c.dwg
  • Mii951c.dxf
  • FIBOX_MNX9510C.x_t
  • FIBOX_MNX9510C.zip
  • 6412931_FIBOX_MNX_PC_95_35_LT.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC 95/35 LT

Fibox
6412931_PC_95_35_LT_3_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 95/35 LT

Artikel-Nr. : 6412931

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

EAN: : 6418074057754

15589
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 100 100 35
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance