Startseite / Produkte / UL PC 95L
UL MNX image

UL MNX

MNX-Polycarbonat-Gehäuse verwenden eine Spritzgusstechnologie von Weltklasse. Sie sind für die Unterbringung und den Schutz aller Arten von elektrischen und elektronischen Komponenten in den anspruchsvollsten Umgebungen konzipiert.

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
UL PC 95/35 LG

UL PC 95/35 LG

6412331

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 100 x 100 x 35

UL PC 95/50 LG

UL PC 95/50 LG

6412332

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 100 x 100 x 50

UL PC 95/50 LT

UL PC 95/50 LT

6412932

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 100 x 100 x 50

UL PC 95L Zubehör