Startseite / Produkte / UL PC 100L
UL MNX image

UL MNX

MNX-Polycarbonat-Gehäuse verwenden eine Spritzgusstechnologie von Weltklasse. Sie sind für die Unterbringung und den Schutz aller Arten von elektrischen und elektronischen Komponenten in den anspruchsvollsten Umgebungen konzipiert.

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
UL PC 100/35 LG

UL PC 100/35 LG

6412301

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 130 x 80 x 35

UL PC 100/75 LG

UL PC 100/75 LG

6412303

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 130 x 80 x 75

UL PC 100/100 LG

UL PC 100/100 LG

6412304

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 130 x 80 x 100

UL PC 100/35 LT

UL PC 100/35 LT

6412901

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 130 x 80 x 35

UL PC 100/50 LT

UL PC 100/50 LT

6412902

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 130 x 80 x 50

UL PC 100/100 LT

UL PC 100/100 LT

6412904

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 130 x 80 x 100

UL PC 100/50 LG

UL PC 100/50 LG

6412302

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 130 x 80 x 50

UL PC 100/75 LT

UL PC 100/75 LT

6412903

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 130 x 80 x 75

UL PC 100L Zubehör