UL PC 100/50 LG

6412302

Abmessungen - 130 x 80 x 50

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074057006

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 130

Breite (mm) : 80

Tiefe (mm) : 50
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX100L.gif Herunterladen
MNX100Li.gif Herunterladen
MNX_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • MII100LB.dwg
  • MII100LB.dxf
  • FIBOX_MNX100LB.x_t
  • FIBOX_MNX100LB.zip
  • MII1002C.dwg
  • MII1002C.dxf
  • FIBOX_MNX10025C.x_t
  • FIBOX_MNX10025C.zip
  • 6412302_FIBOX_MNX_PC_100_50_LG.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC 100/50 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 100/50 LG

Artikel-Nr. : 6412302

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074057006

MNX100L
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 130 80 50
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance