ABS 3828 13 G-2FSH

9996276

Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 380 x 280 x 130

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Scharnierdeckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074053466

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK08

Höhe (mm) : 380

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 130

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

PC_ABS3828.gif Herunterladen
PC_ABS3828i.gif Herunterladen
DSS_FI_41597_A1.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ABS 3828 13 G-2FSH 9996276 Zubehör

EKV 32
Gehäuse

EKV 32

3770649

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKV 22
Gehäuse

EKV 22

3770648

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKPZR
Gehäuse

EKPZR

3730141

Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
EKPVT
Gehäuse

EKPVT

3770552

Montageplatte, für Gehäuse
MPI EKP 3828
Gehäuse

MPI EKP 3828

3770103

Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff

ABS 3828 13 G-2FSH

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 3828 13 G-2FSH

Artikel-Nr. : 9996276

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Scharnierdeckel

EAN: : 6418074053466

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

PC_ABS3828
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 380 280 130
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
EKV 32 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7)
EKV 22 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7)
EKPZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(380 x 280 x 50)
EKPVT Montageplatte, für Gehäuse
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(338 x 238 x 4)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1