ABS 2828 13 T

5880062

Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 280 x 130

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074039187

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 280

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 130

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Clear transparent

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

PC_ABS2828.gif Herunterladen
PC_ABS2828i.gif Herunterladen
DSS_FI_41597_A1.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • EKO100B.dwg
  • EKO100B.dxf
  • Fibox_Solid_2828_B.x_t
  • Fibox_Solid_2828_B.zip
  • EKO30C.dwg
  • EKO30C.dxf
  • FIBOX_EKO30C.x_t
  • FIBOX_EKO30C.zip
  • 5880062_FIBOX_Solid_ABS2828_13T.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ABS 2828 13 T 5880062 Zubehör

EKOZR
Gehäuse

EKOZR

3730093

Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
EKV 22
Gehäuse

EKV 22

3770648

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKOVT
Gehäuse

EKOVT

3770551

Montageplatte, für Gehäuse
MPI EKO 2828
Gehäuse

MPI EKO 2828

3770102

Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff

ABS 2828 13 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 2828 13 T

Artikel-Nr. : 5880062

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : transparenter Deckel

EAN: : 6418074039187

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

PC_ABS2828
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 280 280 130
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Clear transparent
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
EKOZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(280 x 280 x 50)
EKV 22 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7)
EKOVT Montageplatte, für Gehäuse
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(244 x 244 x 4)
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
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1