Startseite / Produkte / SOLID 2828
Solid image

Solid

SOLID ist sowohl in Innenräumen als auch im Freien der großartige Alleskönner. Wenn Sie Ihre Ausrüstung ganz allgemein in Alltagsumgebungen schützen wollen, ist SOLID die optimale Universallösung für Ihre elektronischen und elektrischen Komponenten.

  • Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
  • PC: IP 66 / 67; IK 08 (Seitenfläche), IK 09 (Stirnfläche)
  • ABS: IP 66 / 67; IK 08
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC 2828 13 G
Gehäuse

PC 2828 13 G

5330362

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 280 x 130

PC 2828 18 G
Gehäuse

PC 2828 18 G

5330372

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 280 x 180

PC 2828 13 G-2FSH
Gehäuse

PC 2828 13 G-2FSH

2539517

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 280 x 130

PC 2828 18 G-2FSH
Gehäuse

PC 2828 18 G-2FSH

2539519

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 280 x 180

PC 2828 13 T
Gehäuse

PC 2828 13 T

5330062

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 280 x 130

PC 2828 18 T
Gehäuse

PC 2828 18 T

5330072

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 280 x 180

PC 2828 13 T-2FSH
Gehäuse

PC 2828 13 T-2FSH

2539547

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 280 x 130

PC 2828 18 T-2FSH
Gehäuse

PC 2828 18 T-2FSH

2539549

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 280 x 180

ABS 2828 13 G
Gehäuse

ABS 2828 13 G

5880362

Gehäuse ABS
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 280 x 130

ABS 2828 18 G
Gehäuse

ABS 2828 18 G

5880372

Gehäuse ABS
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 280 x 180

PC 2828
Gehäuse

PC 2828

6530803

Unterteil PC
Unterteil für Gehäuse

Abmessungen - 280 x 280 x 100

SOLID 2828 Zubehör

EKOZR
Gehäuse

EKOZR

3730093

Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
EKV 22
Gehäuse

EKV 22

3770648

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKOVT
Gehäuse

EKOVT

3770551

Montageplatte, für Gehäuse
MPI EKO 2828
Gehäuse

MPI EKO 2828

3770102

Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff