ABS 2819 18 T

5880070

Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 190 x 180

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074039156

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 280

Breite (mm) : 190

Tiefe (mm) : 180

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Clear transparent

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

PC_ABS2819.gif Herunterladen
PC_ABS2819i.gif Herunterladen
DSS_FI_41597_A1.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • EKJ100B.dwg
  • EKJ100B.dxf
  • Fibox_Solid_2819_B.x_t
  • Fibox_Solid_2819_B.zip
  • EKJ80C.dwg
  • EKJ80C.dxf
  • FIBOX_EKJ80C.x_t
  • FIBOX_EKJ80C.zip
  • 5880070_FIBOX_Solid_PC2819_18T.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ABS 2819 18 T 5880070 Zubehör

EKV 12
Gehäuse

EKV 12

3770647

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKJVT
Gehäuse

EKJVT

3770549

Montageplatte, für Gehäuse
EKV 22
Gehäuse

EKV 22

3770648

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKJZR
Gehäuse

EKJZR

3730153

Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
MPI EKJ 2819
Gehäuse

MPI EKJ 2819

3770101

Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff

ABS 2819 18 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 2819 18 T

Artikel-Nr. : 5880070

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : transparenter Deckel

EAN: : 6418074039156

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

PC_ABS2819
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 280 190 180
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Clear transparent
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
EKV 12 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(160 x 35 x 7)
EKJVT Montageplatte, für Gehäuse
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7)
EKJZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(259 x 164 x 4)
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
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1