Startseite / Produkte / SOLID 2819
Solid image

Solid

SOLID ist sowohl in Innenräumen als auch im Freien der großartige Alleskönner. Wenn Sie Ihre Ausrüstung ganz allgemein in Alltagsumgebungen schützen wollen, ist SOLID die optimale Universallösung für Ihre elektronischen und elektrischen Komponenten.

  • Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
  • PC: IP 66 / 67; IK 08 (Seitenfläche), IK 09 (Stirnfläche)
  • ABS: IP 66 / 67; IK 08
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC 2819 13 G
Gehäuse

PC 2819 13 G

5330360

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 190 x 130

PC 2819 18 G
Gehäuse

PC 2819 18 G

5330370

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 190 x 180

PC 2819 13 G-2FSH
Gehäuse

PC 2819 13 G-2FSH

2539509

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 190 x 130

PC 2819 18 G-2FSH
Gehäuse

PC 2819 18 G-2FSH

2539511

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 190 x 180

PC 2819 13 T
Gehäuse

PC 2819 13 T

5330060

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 190 x 130

PC 2819 18 T
Gehäuse

PC 2819 18 T

5330070

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 190 x 180

PC 2819 13 T-2FSH
Gehäuse

PC 2819 13 T-2FSH

2539539

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 190 x 130

PC 2819 18 T-2FSH
Gehäuse

PC 2819 18 T-2FSH

2539541

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 190 x 180

ABS 2819 13 G
Gehäuse

ABS 2819 13 G

5880360

Gehäuse ABS
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 190 x 130

PC 2819
Gehäuse

PC 2819

6530801

Unterteil PC
Unterteil für Gehäuse

Abmessungen - 280 x 190 x 100

SOLID 2819 Zubehör

EKV 12
Gehäuse

EKV 12

3770647

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKJVT
Gehäuse

EKJVT

3770549

Montageplatte, für Gehäuse
EKV 22
Gehäuse

EKV 22

3770648

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKJZR
Gehäuse

EKJZR

3730153

Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
MPI EKJ 2819
Gehäuse

MPI EKJ 2819

3770101

Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff