Startseite / Produkte / QUICK 43 / 8183058
default product image showing fibox logo

CAB ABSQ 403017 T

8183058

Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

Abmessungen - 400 x 300 x 170

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074011237

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 400

Breite (mm) : 300

Tiefe (mm) : 170

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Clear transparent

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

EKI43Q.gif Herunterladen
EKI43Qi.gif Herunterladen
Certificate FI 40848.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • EKI4304C.dwg
  • EKI4304C.dxf
  • Fibox_CAB_43B.step
  • Fibox_CAB_43B.x_t
  • Fibox_CAB_43B.zip
  • Eki430b.dwg
  • Eki430b.dxf
  • Fibox_Quick_43C.step
  • Fibox_Quick_43C.x_t
  • Fibox_Quick_43C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

CAB ABSQ 403017 T 8183058 Zubehör

PAT 12040
Gehäuse

PAT 12040

4512040

Scharniersatz
MB 12225 AL
Schränke

MB 12225 AL

8390007

Befestigungs-Satz
EKIV 37
Schränke

EKIV 37

4712128

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKIV 27
Schränke

EKIV 27

4712127

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKIV 43
Schränke

EKIV 43

4712119

Montageplatte, für Gehäuse
FP A 43
Schränke

FP A 43

8392224

Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse

CAB ABSQ 403017 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 403017 T

Artikel-Nr. : 8183058

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

EAN: : 6418074011237

Bestehend aus : Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

EKI43Q
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 400 300 170
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Clear transparent
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
PAT 12040 Scharniersatz
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Befestigungs-Satz
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 27 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(266 x 35 x 1.5)
EKIV 43 Montageplatte, für Gehäuse
(370 x 270 x 1.5)
FP A 43 Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
(268 x 368 x 1)
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
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40848