Startseite / Produkte / QUICK 43
Quick image

Quick

Diese intelligenten, modernen Gehäuse sind nach ihren Schnellverschlussschrauben benannt. Sie können leicht geöffnet und geschlossen werden, bieten aber gleichzeitig einen sicheren Schutz vor unbefugter Manipulation. Für Quick steht ein umfangreiches Zubehör-Sortiment zur Verfügung. Gegebenenfalls besondere Montagehinweise beachten.

  • Abmessungen: 300 x 200 x 170 mm – 600 x 400 x 270 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66; IK 08
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
CAB PCQ 403017 G
Gehäuse

CAB PCQ 403017 G

8113358

Gehäuse PC
Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

Abmessungen - 400 x 300 x 170

CAB PCQ 403023 G
Gehäuse

CAB PCQ 403023 G

8113458

Gehäuse PC
Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

Abmessungen - 400 x 300 x 230

CAB PCQ 403017 T
Gehäuse

CAB PCQ 403017 T

8113058

Gehäuse PC
Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

Abmessungen - 400 x 300 x 170

CAB PCQ 403023 T
Gehäuse

CAB PCQ 403023 T

8113158

Gehäuse PC
Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

Abmessungen - 400 x 300 x 230

CAB ABSQ 403017 G
Gehäuse

CAB ABSQ 403017 G

8183358

Gehäuse ABS
Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

Abmessungen - 400 x 300 x 170

QUICK 43 Zubehör

PAT 12040
Gehäuse

PAT 12040

4512040

Scharniersatz
MB 12225 AL
Schränke

MB 12225 AL

8390007

Befestigungs-Satz
EKIV 37
Schränke

EKIV 37

4712128

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKIV 27
Schränke

EKIV 27

4712127

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKIV 43
Schränke

EKIV 43

4712119

Montageplatte, für Gehäuse
FP A 43
Schränke

FP A 43

8392224

Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse