Startseite / Produkte / QUICK 32 / 8183038
default product image showing fibox logo

CAB ABSQ 302017 T

8183038

Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

Abmessungen - 300 x 200 x 170

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074011213

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 300

Breite (mm) : 200

Tiefe (mm) : 170

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Clear transparent

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

EKI23Q.gif Herunterladen
EKI23Qi.gif Herunterladen
Certificate FI 40848.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Fibox_CAB_23B.step
  • Fibox_CAB_23B.x_t
  • Fibox_CAB_23C.x_t
  • Fibox_CAB_23B.zip
  • Fibox_CAB_23C.zip
  • EKI2304C.dwg
  • EKI2304C.dxf
  • EKI230B.dwg
  • EKI230B.dxf
  • Fibox_Quick_23C.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

CAB ABSQ 302017 T 8183038 Zubehör

PAT 12040
Scharniere und Wandbefestigung

PAT 12040

4512040

Scharniersatz

Abmessungen - 45 x 35 x 25

MB 12225 AL
Front panels

MB 12225 AL

8390007

Befestigungs-Satz

Abmessungen - 20 x 20 x 80

EKIV 27
DIN-Montageschienen

EKIV 27

4712127

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 266 x 35 x 1.5

FP A 23
Front panels

FP A 23

8392226

Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse

Abmessungen - 168 x 268 x 1

EKIV 17
DIN-Montageschienen

EKIV 17

4712126

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 166 x 35 x 1.5

EKIV 23
Montageplatten

EKIV 23

4712117

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 170 x 270 x 1.5

CAB ABSQ 302017 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 302017 T

Artikel-Nr. : 8183038

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

EAN: : 6418074011213

Bestehend aus : Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

EKI23Q
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 300 200 170
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Clear transparent
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
PAT 12040 Scharniersatz
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Befestigungs-Satz
(20 x 20 x 80)
EKIV 27 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(266 x 35 x 1.5)
FP A 23 Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
(168 x 268 x 1)
EKIV 17 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(166 x 35 x 1.5)
EKIV 23 Montageplatte, für Gehäuse
(170 x 270 x 1.5)
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
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40848