Startseite / Produkte / QUICK 32
Quick image

Quick

Diese intelligenten, modernen Gehäuse sind nach ihren Schnellverschlussschrauben benannt. Sie können leicht geöffnet und geschlossen werden, bieten aber gleichzeitig einen sicheren Schutz vor unbefugter Manipulation. Für Quick steht ein umfangreiches Zubehör-Sortiment zur Verfügung. Gegebenenfalls besondere Montagehinweise beachten.

  • Abmessungen: 300 x 200 x 170 mm – 600 x 400 x 270 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66; IK 08
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
CAB PCQ 302017 G
Gehäuse

CAB PCQ 302017 G

8113338

Gehäuse PC
Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

Abmessungen - 300 x 200 x 170

CAB PCQ 302017 T
Gehäuse

CAB PCQ 302017 T

8113038

Gehäuse PC
Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

Abmessungen - 300 x 200 x 170

CAB ABSQ 302017 G
Gehäuse

CAB ABSQ 302017 G

8183338

Gehäuse ABS
Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

Abmessungen - 300 x 200 x 170

QUICK 32 Zubehör

PAT 12040
Gehäuse

PAT 12040

4512040

Scharniersatz
MB 12225 AL
Schränke

MB 12225 AL

8390007

Befestigungs-Satz
EKIV 27
Schränke

EKIV 27

4712127

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
FP A 23
Schränke

FP A 23

8392226

Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
EKIV 17
Schränke

EKIV 17

4712126

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKIV 23
Schränke

EKIV 23

4712117