Startseite / Produkte / PICCOLO M / 8784019
default product image showing fibox logo

ABS MH 125 T

8784019

Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 230 x 140 x 125

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074054593

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 230

Breite (mm) : 140

Tiefe (mm) : 125

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

PICMDIM.gif Herunterladen
PICMDIMI.gif Herunterladen
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • PICM20C.dwg
  • PICM20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_M20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_M20C.zip
  • PICM105B.dwg
  • PICM105B.dxf
  • Fibox_Piccolo_Mh105B.x_t
  • Fibox_Piccolo_Mh105B.zip
  • 8784019_FIBOX_Piccolo_PC_MH125T.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ABS MH 125 T 8784019 Zubehör

CHM-3
Gehäuse

CHM-3

8524031

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
FM-3
Gehäuse

FM-3

8524033

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
FP 22046
Gehäuse

FP 22046

8522346

Wandbefestigungslaschen
M-MP
Gehäuse

M-MP

8524065

Montageplatte, für Gehäuse

ABS MH 125 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS MH 125 T

Artikel-Nr. : 8784019

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : transparenter Deckel

EAN: : 6418074054593

Bestehend aus : Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

PICMDIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 230 140 125
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Zubehör :
CHM-3 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(110 x 35 x 7)
FM-3 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(35 x 200 x 1.5)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10)
M-MP Montageplatte, für Gehäuse
(185 x 94 x 1.5)
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
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc