Startseite / Produkte / PICCOLO M
Piccolo image

Piccolo

Immer dann, wenn Funktionen, z. B. Drucktaster und Sensoren, der freien Bewitterung ausgesetzt werden, ist Piccolo die optimale Lösung. Piccolo ist modular aufgebaut und anpassungsfähig; es überzeugt mit zahlreichen Baugrößen und entsprechendem Zubehör.

  • Abmessungen: 110 x 80 x 65 mm – 230 x 140 x 125 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07

 

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC M 95 G
Gehäuse

PC M 95 G

8724318

Gehäuse PC
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 230 x 140 x 95

PC MH 125 G
Gehäuse

PC MH 125 G

8724319

Gehäuse PC
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 230 x 140 x 125

PC M 95 T
Gehäuse

PC M 95 T

8724018

Gehäuse PC
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 230 x 140 x 95

PC MH 125 T
Gehäuse

PC MH 125 T

8724019

Gehäuse PC
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 230 x 140 x 125

ABS M 95 G
Gehäuse

ABS M 95 G

8784318

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 230 x 140 x 95

ABS MH 125 G
Gehäuse

ABS MH 125 G

8784319

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 230 x 140 x 125

PICCOLO M Zubehör

CHM-3
Gehäuse

CHM-3

8524031

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
FM-3
Gehäuse

FM-3

8524033

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
FP 22046
Gehäuse

FP 22046

8522346

Wandbefestigungslaschen
M-MP
Gehäuse

M-MP

8524065