Startseite / Produkte / MNX 200H / 6081924
default product image showing fibox logo

ABS 200/63 HT

6081924

Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 255 x 180 x 63

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : hohes Unterteil, rauchgrau transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074052001

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Höhe (mm) : 255

Breite (mm) : 180

Tiefe (mm) : 63

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Clear transparent

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

MNX200H.gif Herunterladen
MNX200Hi.gif Herunterladen
Certificate FI 41115.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • MII2003C.dwg
  • MII2003C.dxf
  • FIBOX_MNX20013C.x_t
  • FIBOX_MNX20013C.zip
  • MII200HB.dwg
  • MII200HB.dxf
  • FIBOX_MNX200HB.x_t
  • FIBOX_MNX200HB.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ABS 200/63 HT 6081924 Zubehör

MIV 200
Montageplatten

MIV 200

5514080

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 223 x 148 x 1.5

MIV 15
DIN-Montageschienen

MIV 15

5514083

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 150 x 35 x 7.5

FP 22046
Scharniere und Wandbefestigung

FP 22046

8522346

Wandbefestigungslaschen

Abmessungen - 35 x 16 x 10

MIV 20
DIN-Montageschienen

MIV 20

5514084

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 225 x 35 x 7.5

ABS 200/63 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 200/63 HT

Artikel-Nr. : 6081924

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : hohes Unterteil, rauchgrau transparenter Deckel

EAN: : 6418074052001

Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

MNX200H
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 255 180 63
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Clear transparent
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
MIV 200 Montageplatte, für Gehäuse
(223 x 148 x 1.5)
MIV 15 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10)
MIV 20 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(225 x 35 x 7.5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115