MNX
Ein Programm mit mehr als 260 verschiedenen Gehäusevarianten. Wählen Sie MNX, wenn Ihnen unabhängig von Umgebungsbedingungen und Einbauhöhe jederzeit das passende Gehäuse zur Verfügung stehen soll. MNX bietet die optimale Lösung zum Schutz elektrischer und elektronischer Komponenten aller Art.
- Abmessungen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm Tiefe in der Größe PC/PCM 200)
- PC: IP 66/67; IK 08
- ABS: IP 66/67; IK 07
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
PC 200/63 HG
6011324
Abmessungen - 255 x 180 x 63
PC 200/75 HG
6011326
Abmessungen - 255 x 180 x 75
PC 200/100 HG
6011327
Abmessungen - 255 x 180 x 100
PC 200/150 HG
6011329
Abmessungen - 255 x 180 x 150
PC 200/63 HT
6011924
Abmessungen - 255 x 180 x 63
PC 200/75 HT
6011926
Abmessungen - 255 x 180 x 75
PC 200/100 HT
6011927
Abmessungen - 255 x 180 x 100
PC 200/150 HT
6011929
Abmessungen - 255 x 180 x 150
ABS 200/100 HG
6081327
Abmessungen - 255 x 180 x 100
ABS 200/150 HG
6081329
Abmessungen - 255 x 180 x 150