Fibox Gehäuse, Schaltschränke und Zubehör
Fibox bietet eine umfassende Auswahl an Elektrogehäusen und Schaltschränken. Ergänzend dazu steht ein breites Sortiment an Zubehör zur Verfügung, das speziell darauf ausgelegt ist, die Gehäuse und Schaltschränke optimal zu ergänzen und ihre Funktionalität zu erweitern.
Hier können Sie auswählen, ob Sie ein Gehäuse oder einen Schaltschrank benötigen, und die Produkte gezielt nach Ihren individuellen Anforderungen filtern.
Sollten Sie unsicher sein, welche Lösung für Ihren Anwendungsfall am besten geeignet ist, steht Ihnen unser Kundenservice jederzeit gerne beratend zur Seite.
Fibox Gehäuse
Unser umfangreiches Sortiment an Elektronik- und Outdoor-Gehäusen ist selbst für besonders anspruchsvolle und raue Umgebungsbedingungen geeignet. Das erste Fibox-Gehäuse wurde bereits in den 1960er-Jahren mit dem EK-Gehäuse eingeführt. Seitdem wurde das Portfolio kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt, sodass heute eine Produktpalette zur Verfügung steht, die nahezu alle Anwendungsbereiche und Anforderungen weltweit abdeckt.
Unsere Gehäuse sind für eine jahrzehntelange Lebensdauer ausgelegt und schützen die darin verbauten Innovationen zuverlässig.
Fibox Schaltschränke
Die Schaltschränke von Fibox stehen für besonders robuste Lösungen aus Polycarbonat. Die ARCA-Serie erfüllt die Schutzarten IK10 und IP66 und bietet eine leistungsstarke Alternative zu Stahlschränken – mit zahlreichen Vorteilen gegenüber Metall. Das Material ist leicht, wartungsarm, flexibel anpassbar und einfach zu installieren. Und was Rost betrifft: Der gehört hier der Vergangenheit an.
Fibox Schaltschränke eignen sich ideal für Anwendungen in der Wasser- und Abwassertechnik, in Solaranlagen sowie in anderen anspruchsvollen Industrieumgebungen. Sie sind die perfekte Wahl für den Einsatz im Außenbereich.
Fibox Zubehör
Optimieren Sie Ihr Gehäuse oder Ihren Schaltschrank mit dem passenden Zubehör. Ob DIN-Schienen-Sets, Mastmontagesätze, Montageplatten, Innentüren oder Sichtfenster – hier finden Sie alles, was Sie für maximale Funktionalität und optimale Anpassung benötigen
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Höhe (mm)
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
ARCA IEC
CAB
CAB P
SOLID
Euronord
ALUN
Piccolo
Tempo
Cardmaster
Quick
Unser umfangreiches Sortiment an Gehäusen bietet Ihnen zahlreiche Optionen für die Herstellung und Installation von Geräten und Anlagen.
Fibox ist ein Pionier in der Entwicklung und Herstellung von Gehäusen und Schaltschränken. Unsere Polycarbonat-Gehäuse sind eine leistungsstarke Alternative zu Gehäusen aus Aluminium, Stahlblech oder Edelstahl sowie zu Gehäusen und Schaltschränken aus anderen Materialien.
Die Polycarbonat-Gehäuse von Fibox verfügen über IP- und IK-Schutzklassen (die jeweilige Klassifizierung finden Sie in den technischen Daten des entsprechenden Modells) und sind für den zuverlässigen Einsatz unter allen Witterungsbedingungen ausgelegt. Sie sind wasserdicht, UV-beständig und gleichzeitig wartungsarm. Unsere Gehäuse schützen wertvolle Komponenten zuverlässig und eignen sich für eine Vielzahl unterschiedlichster Anwendungen. Selbst in anspruchsvollen Umgebungen halten sie starken Stößen und mechanischen Belastungen stand, ohne den Schutz des Inhalts zu beeinträchtigen. Sie sind beispielsweise ideal für die Industrieautomation, IoT-Anwendungen und die Gebäudeautomation. Darüber hinaus sind unsere Gehäuse und Schaltschränke korrosionsfrei und transparent für Funkwellen.
Polycarbonat-Gehäuse gehören zu unserer DNA. Wenn Sie eine kundenspezifische Gehäuselösung benötigen, unterstützen wir Sie gerne. Von Standardgehäusen bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen können Sie sich darauf verlassen, dass Fibox die passende Lösung für Ihre Anforderungen bietet.