Startseite / Produkte / EURONORD 3 3640
Euronord image

Euronord

Das Euronord-Programm umfasst mehr als 170 Standardgrößen, wodurch sich optimale Kombinationsmöglichkeiten mit schon vorhandenen Gehäusen ergeben. Die neue EURONORD 3 Gehäuseserie enthält einige innovative Eigenschaften wie zum Beispiel korrosionsbeständige Schnellverschluss-Deckelschrauben und einen vertieften Bereich der Gehäusedeckel für Folientastaturen oder auch Frontfolien.

  • Abmessungen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
  • PC: IP 66/67; IK 07 (Seitenfläche), IK 08 (Stirnfläche)
  • ABS: IP 66/67; IK 07P:IP 66/67; IK 08
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ABQ3 364012
Gehäuse

ABQ3 364012

7085881

Gehäuse ABS

Abmessungen - 360 x 400 x 120

EURONORD 3 3640 Zubehör

TRH 40
Gehäuse

TRH 40

9822024

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
TM 3640
Gehäuse

TM 3640

9512025

Montageplatte, für Gehäuse
TH A
Gehäuse

TH A

9802001

Plastik-Scharniere, grau