Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 400x360x151
Verpackungseinheit: : 2
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074059451
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 383
Breite (mm) : 315
Tiefe (mm) : 1.5
Material: : Stahl, verzinkt
CAD-Zeichnungen
- TM 3640.step
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
TM 3640
Sample image
Order symbol : TM 3640
Artikel-Nr. : 9512025
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 400x360x151
EAN: : 6418074059451
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 383 | 315 | 1.5 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Stahl, verzinkt |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Nicht isoliert |
| UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )