Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
Euronord / EURONORD 3 3640 / ABQ3 364012
ABQ3 364012 7085881
Abmessungen 360 x 400 x 120
Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
- IP66; IP67; IK07
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7085881
Beschreibung : Gehäuse ABS
Anmerkungen : grauer Deckel (QuickLock)
Verpackungseinheit: : 2
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074099402
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 360
Breite (mm) : 400
Tiefe (mm) : 120
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
Euronord / EURONORD 3 3640 / ABQ3 364012
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kataloge
Kontakt
ABQ3 364012
Sample image
Order symbol : ABQ3 364012
Artikel-Nr. : 7085881
Beschreibung : Gehäuse ABS
Anmerkungen : grauer Deckel (QuickLock)
EAN: : 6418074099402
Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 360 | 400 | 120 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | ABS |
| Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
| Farbe Deckel: : | RAL 7035 -light grey |
| Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
| Temperaturbereiche: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Zubehör : | |
|---|---|
| TRH 40 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(380 x 35 x 7) |
| TM 3640 |
Montageplatte, für Gehäuse
(383 x 315 x 1.5) |
| TH A |
Plastik-Scharniere, grau
(30 x 20 x 12) |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
| electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
| Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
| UV-Beständigkeit: : | - |
| Brandklassifikation: : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| SGSFimko_EURONORD | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )