Startseite / Produkte / P 0823
Euronord P image

Euronord P

Das Euronord-Programm umfasst mehr als 170 Standardgrößen, wodurch sich optimale Kombinationsmöglichkeiten mit schon vorhandenen Gehäusen ergeben. Die neue EURONORD 3 Gehäuseserie enthält einige innovative Eigenschaften wie zum Beispiel korrosionsbeständige Schnellverschluss-Deckelschrauben und einen vertieften Bereich der Gehäusedeckel für Folientastaturen oder auch Frontfolien.

  • Abmessungen: 80 x 75 x 55 mm bis 406 x 401 x 120 mm
  • P: IP 66; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 und 13; UL 94-5V; UL 508

 

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
P 082306 enclosure

P 082306 enclosure

7094200

Gehäuse Polyester

Abmessungen - 75 x 230 x 55

P 0823 Zubehör