P 082306 enclosure
7094200
Abmessungen - 75 x 230 x 55
Beschreibung : Gehäuse Polyester
EAN: : 6418074305213
ETIM: : EC000261
Schutzart (EN 60529): : IP66 | IK10
Höhe (mm) : 75
Breite (mm) : 230
Tiefe (mm) : 55
Material: : Polyester, glasfaserverstärkt
Farbe Unterteil: : RAL_7036
Farbe Deckel: : RAL 7036
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -20 ... 95
Standards : EN/IEC 60670
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK10
Brandklassifikation: : UL 94 V0
CAD-Zeichnungen
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
P 082306 enclosure
Sample image
Order symbol : P 082306 enclosure
Artikel-Nr. : 7094200
Beschreibung : Gehäuse Polyester
EAN: : 6418074305213
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 75 | 230 | 55 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Polyester, glasfaserverstärkt |
| Farbe Unterteil: : | RAL_7036 |
| Farbe Deckel: : | RAL 7036 |
| Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
| Temperaturbereiche: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
| Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK10; |
| electrical_insulation : | Nicht isoliert |
| UV-Beständigkeit: : | - |
| Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )