EKPG 130 T main image
EKPG 130 T thumb 1

EKPG 130 T

2538149

Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 380 x 280 x 130

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074013873

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 380

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 130

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Clear transparent

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
SGSFIMKO_EK.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_EK.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • EKP30C.dwg
  • EKP30C.dxf
  • FIBOX_EKP30C.x_t
  • FIBOX_EKP30C.zip
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.step
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.x_t
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.zip
  • Ekp100b.dwg
  • Ekp100b.dxf

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

EKPG 130 T 2538149 Zubehör

EKV 32
Gehäuse

EKV 32

3770649

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKV 22
Gehäuse

EKV 22

3770648

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKPZR
Gehäuse

EKPZR

3730141

Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
EKPVT
Gehäuse

EKPVT

3770552

Montageplatte, für Gehäuse
MPI EKP 3828
Gehäuse

MPI EKP 3828

3770103

Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
DRS EKP 2838 2x19M

DRS EKP 2838 2x19M

3770204

DIN-Schienen-Set
DRS EKP 3828 3x14M

DRS EKP 3828 3x14M

3770205

DIN-Schienen-Set

EKPG 130 T

Fibox
EKPG_130_T

Sample image

Order symbol : EKPG 130 T

Artikel-Nr. : 2538149

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

EAN: : 6418074013873

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

EKPE
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 380 280 130
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
EKV 32 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7)
EKV 22 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7)
EKPZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(380 x 280 x 50)
EKPVT Montageplatte, für Gehäuse
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(338 x 238 x 4)
DRS EKP 2838 2x19M DIN-Schienen-Set
(364 x 264 x 90)
DRS EKP 3828 3x14M DIN-Schienen-Set
(364 x 264 x 90)
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
SGSFIMKO_EK