DRS EKP 2838 2x19M main image
DRS EKP 2838 2x19M main image
DRS EKP 2838 2x19M thumb 1
DRS EKP 2838 2x19M thumb 2

DRS EKP 2838 2x19M

3770204

Système de rail DIN avec plaque frontale

Abmessungen - 364 x 264 x 90

Download Datenblatt

Beschreibung : DIN-Schienen-Set

Anmerkungen : 2 Reihen 9 Module

EAN: : 6418074320377

ETIM: : EC002620

Höhe (mm) : 364

Breite (mm) : 264

Tiefe (mm) : 90

Material: : Stahl, verzinkt

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

3770204_FIBOX_DRS_EKP_3828_2x19M_DIM.dwg Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 3770204_FIBOX_DRS_EKP_3828_2x19M.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

DRS EKP 2838 2x19M

Fibox
3770204_DRS EKP 3828 2X19M_1_72dpi

Sample image

Order symbol : DRS EKP 2838 2x19M

Artikel-Nr. : 3770204

Beschreibung : DIN-Schienen-Set

Anmerkungen : 2 Reihen 9 Module

EAN: : 6418074320377

Bestehend aus : Système de rail DIN avec plaque frontale

3770204_FIBOX_DRS_EKP_3828_2x19M_DIM.DWG
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 364 264 90
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert