EK
Aufgrund ihrer konsequent modularen Struktur kann dieses Gehäuseprogramm sowohl als Einzelmodul eingesetzt werden, erlaubt aber auch den modularen Zusammenbau zu größeren Gehäusesystemen. EK bietet eine umfangreiche Größenpalette, verschiedene Tiefen und ein großes Zubehörprogramm an.
- Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
- PC: IP 66/67; IK 08 (Seitenfläche); IK 09 (Stirnfläche)
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
EKPE 130 G
2538043
Abmessungen - 380 x 280 x 130
EKPE 180 G
2538046
Abmessungen - 380 x 280 x 180
EKPE 130 T
2538143
Abmessungen - 380 x 280 x 130
EKPE 180 T
2538146
Abmessungen - 380 x 280 x 180
EKP 30-G
3730143
Abmessungen - 380 x 280 x 30
EKP 80-G
3730559
Abmessungen - 380 x 280 x 80
EKP 30-T
3720143
Abmessungen - 380 x 280 x 30
EKP 80-T
3720559
Abmessungen - 380 x 280 x 80
CUAL EK 382813 G 95mm2
2674641
Abmessungen - 380 x 280 x 130
CUAL EK 382813 G 2X95mm2
2674642
Abmessungen - 380 x 280 x 130
EKPE MPI 130G
2538246
Abmessungen - 380 x 280 x 130
EKPE MPI 130T
2538346
Abmessungen - 380 x 280 x 130
MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M
2539605
Abmessungen - 380 x 280 x 130
EKP 30-G2FSH280
900694
Abmessungen - 380 x 280 x 30
EKP 30-T-2FSH
3520143
Abmessungen - 380 x 280 x 30
EKP 30-G-2FSH
3530143
Abmessungen - 380 x 280 x 30
MC EKPE 382813T-2FSH 2x19
2539604
Abmessungen - 380 x 280 x 130
EKP30-T2FSH280
3620143
Abmessungen - 380 x 280 x 30