EK
Aufgrund ihrer konsequent modularen Struktur kann dieses Gehäuseprogramm sowohl als Einzelmodul eingesetzt werden, erlaubt aber auch den modularen Zusammenbau zu größeren Gehäusesystemen. EK bietet eine umfangreiche Größenpalette, verschiedene Tiefen und ein großes Zubehörprogramm an.
- Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
- PC: IP 66/67; IK 08 (Seitenfläche); IK 09 (Stirnfläche)
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Höhe (mm)
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.