Startseite / Produkte / EKM / 2538025
default product image showing fibox logo

EKMR 130 G

2538025

Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 380 x 190 x 130

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074013521

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 380

Breite (mm) : 190

Tiefe (mm) : 130

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
SGSFIMKO_EK.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_EK.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • FIBOX_EKM30C.x_t
  • FIBOX_EKM30C.zip
  • Fibox_EKMR_380x190x100_B.step
  • Fibox_EKMR_380x190x100_B.x_t
  • Fibox_EKMR_380x190x100_B.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

EKMR 130 G 2538025 Zubehör

EKMZR
Gehäuse

EKMZR

3730152

Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
EKV 12
Gehäuse

EKV 12

3770647

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKV 32
Gehäuse

EKV 32

3770649

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKMVT
Gehäuse

EKMVT

3770550

Montageplatte, für Gehäuse

EKMR 130 G

Fibox

Sample image

Order symbol : EKMR 130 G

Artikel-Nr. : 2538025

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074013521

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

EKM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 380 190 130
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
EKMZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(380 x 190 x 50)
EKV 12 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(160 x 35 x 7)
EKV 32 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7)
EKMVT Montageplatte, für Gehäuse
(338 x 158 x 1.5)
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
SGSFIMKO_EK