EK
Aufgrund ihrer konsequent modularen Struktur kann dieses Gehäuseprogramm sowohl als Einzelmodul eingesetzt werden, erlaubt aber auch den modularen Zusammenbau zu größeren Gehäusesystemen. EK bietet eine umfangreiche Größenpalette, verschiedene Tiefen und ein großes Zubehörprogramm an.
- Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
- PC: IP 66/67; IK 08 (Seitenfläche); IK 09 (Stirnfläche)
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
EKMB 130 G
2538019
Abmessungen - 380 x 190 x 130
EKMB 180 G
2538022
Abmessungen - 380 x 190 x 180
EKMB 130 T
2538119
Abmessungen - 380 x 190 x 130
EKMB 180 T
2538122
Abmessungen - 380 x 190 x 180
EKM 30-G
3730145
Abmessungen - 380 x 190 x 30
EKM 80-G
3730557
Abmessungen - 380 x 190 x 80
EKM 30-T
3720145
Abmessungen - 380 x 190 x 30
EKM 80-T
3720557
Abmessungen - 380 x 190 x 80
EKM 30-T-2FSH
3520145
Abmessungen - 380 x 190 x 30
EKM 30-G-2FSH
3530145
Abmessungen - 380 x 190 x 30