Startseite / Produkte / CAB 3020 / 8183030
default product image showing fibox logo

CAB ABS 302018 T

8183030

Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

Abmessungen - 300 x 200 x 180

Download Datenblatt

Beschreibung : Schrank ABS, transparente Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der langen Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074020079

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK08

Höhe (mm) : 300

Breite (mm) : 200

Tiefe (mm) : 180

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Clear transparent

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

CAB3020S.gif Herunterladen
CAB3020Si.gif Herunterladen
Certificate FI 40854.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Fibox_CAB_23B.step
  • Fibox_CAB_23C.step
  • Fibox_CAB_23B.x_t
  • Fibox_CAB_23C.x_t
  • Fibox_CAB_23B.zip
  • Fibox_CAB_23C.zip
  • CAB32B.dwg
  • CAB32C.dwg
  • CAB32B.dxf
  • CAB32C.dxf

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

CAB ABS 302018 T 8183030 Zubehör

MB 12225 AL
Schränke

MB 12225 AL

8390007

Befestigungs-Satz
EKIV 27
Schränke

EKIV 27

4712127

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
FP A 23
Schränke

FP A 23

8392226

Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
EKIV 17
Schränke

EKIV 17

4712126

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKIV 23
Schränke

EKIV 23

4712117

Montageplatte, für Gehäuse

CAB ABS 302018 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABS 302018 T

Artikel-Nr. : 8183030

Beschreibung : Schrank ABS, transparente Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der langen Seite

EAN: : 6418074020079

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

CAB3020S
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 300 200 180
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Clear transparent
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
MB 12225 AL Befestigungs-Satz
(20 x 20 x 80)
EKIV 27 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(266 x 35 x 1.5)
FP A 23 Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
(168 x 268 x 1)
EKIV 17 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(166 x 35 x 1.5)
EKIV 23 Montageplatte, für Gehäuse
(170 x 270 x 1.5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40854