CAB
Wenn Sie besondere Anforderungen an die Schlagfestigkeit Ihrer Gehäuse stellen, ist CAB das richtige Gehäuse für Sie. Stellen Sie sich die härtesten und anspruchsvollsten Umgebungen vor – CAB wird Sie nicht im Stich lassen. CAB trotzt jedem Wetter und ist dabei widerstandsfähiger als Stahl. Es steht ein umfangreiches Produktsortiment zur Verfügung.
- Abmessungen:
- CAB PC/ABS: 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
- CAB P: 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm
- PC / ABS: IP 65; IK 08 | GRP (CAB P): IP 66; IK 10 (graue Tür)
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
CAB PC 302018 G
8113330
Abmessungen - 300 x 200 x 180
CAB PC 302018 G3B
8113332
Abmessungen - 300 x 200 x 180
CAB PC 302018 T
8113030
Abmessungen - 300 x 200 x 180
CAB PC 302018 T3B
8113032
Abmessungen - 300 x 200 x 180
CAB ABS 302018 G
8183330
Abmessungen - 300 x 200 x 180