Startseite / Produkte / AR 865 / 8561425
default product image showing fibox logo

ARK865CHSCF

8561425

UL Code : UL 508A

Abmessungen - 203 x 152 x 127

Download Datenblatt

Beschreibung : PC Enclosure

Anmerkungen : Hinged opaque screw cover, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074096012

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Höhe (mm) : 203

Breite (mm) : 152

Tiefe (mm) : 127
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
ARCA-8x6_combi.gif Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 8x6_hinge_cover.dwg
  • 8x6_hinge_cover.dxf
  • 8x6_hinge_cover.step
  • 8x6_hinge_cover.x_t
  • 8x6_hinge_cover.zip
  • 8x6_hinge_ko_base.dwg
  • 8x6_hinge_ko_base.stp
  • 8x6_hinge_ko_base.x_t
  • 8x6_hinge_ko_base.zip
  • 8x6_hinge_ko_base.dxf

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ARK865CHSCF 8561425 Zubehör

AMFL6

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86

ADFP86

8592145

Dead Front Panel w/ screws

ARK865CHSCF

Fibox

Sample image

Order symbol : ARK865CHSCF

Artikel-Nr. : 8561425

UL Code : UL 508A

Beschreibung : PC Enclosure

Anmerkungen : Hinged opaque screw cover, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs

EAN: : 6418074096012

Bestehend aus : Hinged screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin and 2 cover screws. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-8x6_combi
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 203 152 127
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
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ASP86 Aluminum Swing Panel
ASPK86 Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86 PVC Back Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86 Painted Steel Back Panel
ALBP86 Aluminum Back Panel
ADFP86 Dead Front Panel w/ screws