Startseite / Produkte / AR 865
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dimensions range from 192 x 188x 120 mm to 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
AR865SC
Schränke

AR865SC

8561002

Gehäuse PC

Abmessungen - 203 x 152 x 127

AR865CHSC
Schränke

AR865CHSC

8561007

Gehäuse PC

Abmessungen - 203 x 152 x 127

AR865CHL
Schränke

AR865CHL

8561022

Gehäuse PC

Abmessungen - 203 x 152 x 127

AR865CHSSL
Schränke

AR865CHSSL

8561027

Gehäuse PC

Abmessungen - 203 x 152 x 127

AR865CHTSS
Schränke

AR865CHTSS

8561047

Gehäuse PC

Abmessungen - 203 x 152 x 127

AR865SCT
Schränke

AR865SCT

8561012

Gehäuse PC

Abmessungen - 203 x 152 x 127

AR865CHSCT
Schränke

AR865CHSCT

8561017

Gehäuse PC

Abmessungen - 203 x 152 x 127

AR865CHLT
Schränke

AR865CHLT

8561032

Gehäuse PC

Abmessungen - 203 x 152 x 127

AR865CHSSLT
Schränke

AR865CHSSLT

8561037

Gehäuse PC

Abmessungen - 203 x 152 x 127

ARK865CHSSL
Schränke

ARK865CHSSL

8561432

Abmessungen - 203 x 152 x 127

ARK865CHSSLT
Schränke

ARK865CHSSLT

8561435

Abmessungen - 203 x 152 x 127

ARK865SCT
Schränke

ARK865SCT

8561451

Abmessungen - 203 x 152 x 127

ARK865SC
Schränke

ARK865SC

8561448

Abmessungen - 203 x 152 x 127

AR 865 Zubehör

AMFL6
Schränke

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86
Schränke

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86
Schränke

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86
Schränke

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8
Schränke

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86
Schränke

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86
Schränke

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86
Schränke

ADFP86

8592145