Startseite / Produkte / AR 865 / 8561451
default product image showing fibox logo

ARK865SCT

8561451

UL Code : UL 508A

Abmessungen - 203 x 152 x 127

Download Datenblatt

Beschreibung : PC Enclosure

Anmerkungen : Transparent screw cover. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs.

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074096272

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Höhe (mm) : 203

Breite (mm) : 152

Tiefe (mm) : 127
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
ARCA-8x6_combi.gif Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 8x6_screw_cover.dwg
  • 8x6_screw_cover.dxf
  • 8x6_screw_cover.step
  • 8x6_screw_cover.x_t
  • 8x6_screw_cover.zip
  • 8x6_screw_ko_base.dwg
  • 8x6_screw_ko_base.stp
  • 8x6_screw_ko_base.zip
  • 8x6_screw_ko_base.dxf
  • 8x6_screw_ko_base.x_t

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ARK865SCT 8561451 Zubehör

AMFL6
Schränke

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86
Schränke

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86
Schränke

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86
Schränke

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8
Schränke

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86
Schränke

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86
Schränke

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86
Schränke

ADFP86

8592145

Dead Front Panel w/ screws

ARK865SCT

Fibox

Sample image

Order symbol : ARK865SCT

Artikel-Nr. : 8561451

UL Code : UL 508A

Beschreibung : PC Enclosure

Anmerkungen : Transparent screw cover. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs.

EAN: : 6418074096272

Bestehend aus : Screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-8x6_combi
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 203 152 127
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
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ASP86 Aluminum Swing Panel
ASPK86 Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86 PVC Back Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86 Painted Steel Back Panel
ALBP86 Aluminum Back Panel
ADFP86 Dead Front Panel w/ screws