Startseite / Produkte / AR 1086 / 8561485
default product image showing fibox logo

ARK1086CHSSF

8561485

UL Code : UL 508A

Abmessungen - 254 x 203 x 152

Download Datenblatt

Beschreibung : PC Enclosure

Anmerkungen : Hinged opaque cover w/S.S. Quick release latch, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs, plastic mounting flanges

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074096616

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Höhe (mm) : 254

Breite (mm) : 203

Tiefe (mm) : 152
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
ARCA 10x8x5_combi.gif Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 10x8_hinge_cover.dwg
  • 10x8_hinge_cover.dxf
  • 10x8_hinge_cover.step
  • 10x8_hinge_cover.x_t
  • 10x8_hinge_cover.zip
  • 10x8_hinge_ko_base.dwg
  • 10x8_hinge_ko_base.dxf
  • 10x8_hinge_ko_base.stp
  • 10x8_hinge_ko_base.x_t
  • 10x8_hinge_ko_base.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ARK1086CHSSF 8561485 Zubehör

ASPHK10
Schränke

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Schränke

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Schränke

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Schränke

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Schränke

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Schränke

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Schränke

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Schränke

APBP108

8590154

PVC Back Panel

ARK1086CHSSF

Fibox

Sample image

Order symbol : ARK1086CHSSF

Artikel-Nr. : 8561485

UL Code : UL 508A

Beschreibung : PC Enclosure

Anmerkungen : Hinged opaque cover w/S.S. Quick release latch, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs, plastic mounting flanges

EAN: : 6418074096616

Bestehend aus : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 10x8x5_combi
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 254 203 152
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
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108 Painted Steel Back Panel
ADFP108 Dead Front Panel w/ screws
ASP108 Aluminum Swing Panel
ASPK108 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108 Aluminum Back Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
APBP108 PVC Back Panel