Home / De / ALU Accessories
ALN image

ALN

Unsere ALUN-Gehäuse können praktisch überall eingesetzt werden. Die außerordentliche Widerstandsfähigkeit dieser Gehäuse ist ein weiterer Pluspunkt! Stöße, Schläge, Chemikalien, Temperaturschwankungen zwischen tropisch und arktisch, EMV-Abschirmung – in all diesen Kategorien schneidet ALUN besonders gut ab.

  • Abmessungen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
  • ALN: IP 66/67/68; IK 10
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Keine Ergebnisse gefunden

Please try a different search term

Enclosures

9823015

69 x 64 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9511043

69 x 114 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9823017

69 x 164 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9511007

69 x 240 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9511150

107 x 110 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9511095

107 x 207 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9511174

107 x 347 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9511149

146 x 146 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9511096

146 x 244 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9511175

146 x 346 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9511015

215 x 184 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9511016

215 x 264 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9511017

215 x 315 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9511018

215 x 385 x 2

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9511020

294 x 387 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9511021

293 x 585 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9820002

65 x 15 x 5

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Enclosures

9820005

88 x 15 x 5

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Enclosures

9820010

115 x 35 x 7

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Enclosures

9820011

140 x 15 x 5

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Enclosures

9820014

165 x 15 x 5

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Enclosures

9820019

240 x 15 x 5

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Enclosures

9822001

105 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822003

140 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822005

180 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822007

203 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822011

240 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822012

260 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822014

310 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822029

340 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822015

343 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822017

383 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822019

580 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

5514081

50 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9820001

48 x 15 x 5

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Enclosures

9801059

31 x 26 x 17

Scharniersatz
Enclosures

7028545

Draht-Scharnierschraubensatz
Enclosures

7028540

11 x 42 x 1

Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse
Enclosures

7028541

15 x 50 x 1

Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse

ALUN Zubehör

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Produktneuheiten

16 März 2026

Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...