Home / De / AR 1086
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dimensions range from 192 x 188x 120 mm to 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

Höhe (mm)

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Keine Ergebnisse gefunden

Please try a different search term

AR1086SC
Schränke

AR1086SC

8561003

Gehäuse PC
AR1086CHSC
Schränke

AR1086CHSC

8561008

Gehäuse PC
AR1086CHL
Schränke

AR1086CHL

8561023

Gehäuse PC
AR1086CHSSL
Schränke

AR1086CHSSL

8561028

Gehäuse PC
AR1086CHTSS
Schränke

AR1086CHTSS

8561048

Gehäuse PC
AR1086SCT
Schränke

AR1086SCT

8561013

Gehäuse PC
AR1086CHSCT
Schränke

AR1086CHSCT

8561018

Gehäuse PC
AR1086CHLT
Schränke

AR1086CHLT

8561033

Gehäuse PC
AR1086CHSSLT
Schränke

AR1086CHSSLT

8561038

Gehäuse PC
ARK1086CHSSL
Schränke

ARK1086CHSSL

8561486

ARK1086CHSC
Schränke

ARK1086CHSC

8561478

ARK1086CHSCT
Schränke

ARK1086CHSCT

8561481

ARK1086CHSSLT
Schränke

ARK1086CHSSLT

8561489

PC Enclosure
ARK1086SC
Schränke

ARK1086SC

8561502

ARK1086SCT
Schränke

ARK1086SCT

8561505

ARCA Zubehör

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Produktneuheiten

16 März 2026

Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...