Startseite / Produkte / AR 1085 / 8561657
default product image showing fibox logo

AR1085CHFLF

8561657

Abmessungen - 254 x 203 x 127

Download Datenblatt

Beschreibung : PC Enclosure

Anmerkungen : Hinged opaque flat cover w/Plastic quick release latch. and plastic mounting flanges

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074098306

ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Höhe (mm) : 254

Breite (mm) : 203

Tiefe (mm) : 127

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL 7035 -light grey
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
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13

CAD-Zeichnungen

  • 10x8_hinge_base.dwg
  • 10x8_hinge_base.dxf
  • 10x8_hinge_base.step
  • 10x8_hinge_base.x_t
  • 10x8_hinge_base.zip
  • 10x8_low_hinge_cover.stp
  • 10x8_low_hinge_cover.zip
  • 10x8_low_hinge_cover.x_t
  • 10x8_low_hinge_cover.dxf

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

AR1085CHFLF 8561657 Zubehör

ASPHK10
Schränke

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Schränke

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Schränke

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Schränke

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Schränke

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Schränke

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Schränke

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Schränke

APBP108

8590154

PVC Back Panel

AR1085CHFLF

Fibox

Sample image

Order symbol : AR1085CHFLF

Artikel-Nr. : 8561657

Beschreibung : PC Enclosure

Anmerkungen : Hinged opaque flat cover w/Plastic quick release latch. and plastic mounting flanges

EAN: : 6418074098306

Bestehend aus : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, and stainless hinge pin. Quick release latches. (Latch options available.). Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 254 203 127
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL 7035 -light grey
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108 Painted Steel Back Panel
ADFP108 Dead Front Panel w/ screws
ASP108 Aluminum Swing Panel
ASPK108 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108 Aluminum Back Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
APBP108 PVC Back Panel
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13