Startseite / Produkte / AR 1085 / 8561468
default product image showing fibox logo

ARK1085CHFTSSM

8561468

UL Code : UL 508A

Abmessungen - 254 x 203 x 127

Download Datenblatt

Beschreibung : PC Enclosure

Anmerkungen : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable twist latch, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and metal moutning feet.

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074096449

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Höhe (mm) : 254

Breite (mm) : 203

Tiefe (mm) : 127
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
ARCA 10x8x5_combi.gif Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 10x8_hinge_ko_base.dwg
  • 10x8_hinge_ko_base.dxf
  • 10x8_hinge_ko_base.stp
  • 10x8_hinge_ko_base.x_t
  • 10x8_hinge_ko_base.zip
  • 10x8_low_hinge_cover.stp
  • 10x8_low_hinge_cover.zip
  • 10x8_low_hinge_cover.x_t
  • 10x8_low_hinge_cover.dwg
  • 10x8_low_hinge_cover.dxf

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ARK1085CHFTSSM 8561468 Zubehör

ASPHK10

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108

APBP108

8590154

PVC Back Panel

ARK1085CHFTSSM

Fibox

Sample image

Order symbol : ARK1085CHFTSSM

Artikel-Nr. : 8561468

UL Code : UL 508A

Beschreibung : PC Enclosure

Anmerkungen : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable twist latch, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and metal moutning feet.

EAN: : 6418074096449

Bestehend aus : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 10x8x5_combi
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 254 203 127
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
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108 Painted Steel Back Panel
ADFP108 Dead Front Panel w/ screws
ASP108 Aluminum Swing Panel
ASPK108 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108 Aluminum Back Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
APBP108 PVC Back Panel