ARCA 608030SW main image
ARCA 608030SW thumb 1

ARCA 608030SW

8120229

Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 600 x 800 x 300

Download Datenblatt

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Sichttür, Schwenkhebel, Scharniere kurze Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074085283

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK08

Höhe (mm) : 600

Breite (mm) : 800

Tiefe (mm) : 300

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Clear transparent

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

ARCA6080.gif Herunterladen
Certificate FI 40467.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_ARCA.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • ARCA 608005W Cover.dwg
  • ARCA 608005W Cover.dxf
  • ARCA 608005W Cover.x_t
  • ARCA 608005W Cover.zip
  • FCX_806025_B.dwg
  • FCX_806025_B.dxf
  • FCX_806025_B.x_t
  • FCX_806025_B.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ARCA 608030SW 8120229 Zubehör

DRS ARCA 608030
DIN rail sets

DRS ARCA 608030

8120800

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Abmessungen - 785 x 585 x 35

RCS ARCA 6080
Rain canopies

RCS ARCA 6080

8120949

Regenschutzkante für 6080

Abmessungen - 50 x 800 x 20

DSP ARCA RM
Door stoppers

DSP ARCA RM

8120965

Türfeststeller. Anschlag rechts, midsize 5070-8060

Abmessungen - 22 x 200 x 16

MPS ARCA 8060
Montageplatten

MPS ARCA 8060

8120739

Montageplatte (730x530x2 mm)

Abmessungen - 730 x 530 x 2

DSP ARCA LM
Door stoppers

DSP ARCA LM

8120964

Türfeststeller. Anschlag links, midsize 5070-8060

Abmessungen - 22 x 200 x 16

IDS ARCA 6080
Inner door sets

IDS ARCA 6080

8120915

Innentür (Set)
MPMP ARCA 8060
Montageplatten

MPMP ARCA 8060

8120928

Montageplatte, multigelocht (730x530x2 mm - ⌀3.6 mm)

Abmessungen - 730 x 530 x 2

PMK ARCA 80
Pole mounting kits

PMK ARCA 80

8120846

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm

Abmessungen - 785 x 585 x 35

MPP ARCA 6080
Montageplatten

MPP ARCA 6080

8120935

Montageplatte, gelocht, Telequick (730x530x2 mm - 26x11 mm)

Abmessungen - 530 x 730 x 2

MPX ARCA 8060
Montageplatten

MPX ARCA 8060

8120749

Montageplatte (730x530x5 mm)

Abmessungen - 730 x 530 x 5

ARCA 608030SW

Fibox
ARCA_405021_SW

Sample image

Order symbol : ARCA 608030SW

Artikel-Nr. : 8120229

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Sichttür, Schwenkhebel, Scharniere kurze Seite

EAN: : 6418074085283

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

ARCA6080
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 600 800 300
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
DRS ARCA 608030 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(785 x 585 x 35)
RCS ARCA 6080 Regenschutzkante für 6080
(50 x 800 x 20)
DSP ARCA RM Türfeststeller. Anschlag rechts, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
MPS ARCA 8060 Montageplatte (730x530x2 mm)
(730 x 530 x 2)
DSP ARCA LM Türfeststeller. Anschlag links, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
IDS ARCA 6080 Innentür (Set)
MPMP ARCA 8060 Montageplatte, multigelocht (730x530x2 mm - ⌀3.6 mm)
(730 x 530 x 2)
PMK ARCA 80 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(785 x 585 x 35)
MPP ARCA 6080 Montageplatte, gelocht, Telequick (730x530x2 mm - 26x11 mm)
(530 x 730 x 2)
MPX ARCA 8060 Montageplatte (730x530x5 mm)
(730 x 530 x 5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467