ARCA IEC
Überragende Leistung und Sicherheit in äußerst anspruchsvollen Umgebungen. Einfach zu handhaben. Schnell zu installieren. All dies ist das Ergebnis aus Innovationskraft und marktorientierter Produktentwicklung. ARCA IEC ist eine korrosionsbeständige und kostengünstige Alternative zu Stahlblechwandschränken zur Verwendung in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen. ARCA vereinigt die günstigen Eigenschaften von Stahlblechwandschränken mit den Vorteilen hochwertiger, thermoplastischer Kunststoffe.
- Abmessungen: 200 x 300 x 150 mm – 800 x 600 x 300 mm
- PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-Version)
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Height (mm)
Width (mm)
Depth (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Please try a different search term