Startseite / Produkte / ARCA 608030 / {{item.code}}

{{item.symbol}}

{{item.code}}

{{item.including_de}}

UL Code : {{item.ul_code}}

UL Name : {{item.ul_name}}

Abmessungen - {{item.dimensions_mm}}

Download Datenblatt

Beschreibung : {{item.description_1_DE}}

Anmerkungen : {{item.description_2_DE}}

Verpackungseinheit: : {{item.pack_size}}

Einheit: : {{item.sales_unit}}

EAN: : {{item.ean}}

ETIM: : {{item.etim_code}}

Schutzart (EN 60529): : |

Höhe (mm) : {{item.height_mm}}

Breite (mm) : {{item.width_mm}}

Tiefe (mm) : {{item.depth_mm}}

Material: : {{item.material_group}}

Farbe Unterteil: : {{item.base_colour}}

Farbe Deckel: : {{item.cover_colour}}

Dichtungsmaterial: : {{item.gasket_material}}

Temperatur °C (Dauergebrauch) : {{item.temperature_range_continuous_c}}

Standards : {{item.european_standards}}

Schutzart (EN 60529): (EN 60529):

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262):

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): {{item.glow_wire_test}}C

UL Type : {{item.nema}}

A1-A3 GWP (kgCO2e): {{item.a1_a3_gwp}}

GWP Standard: {{item.gwp_standard}}

EPD Registration nr: {{item.epd_registration_number}}

Third party verification: {{item.third_party_verification}}

CAD-Zeichnungen

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

{{item.symbol}} {{item.code}} Zubehör

{{item.symbol}}

Fibox

Sample image

Order symbol : {{item.symbol}}

Artikel-Nr. : {{item.code}}

UL Code : {{item.ul_code}}

UL Name : {{item.ul_name}}

Beschreibung : {{item.description_1_DE}}

Anmerkungen : {{item.description_2_DE}}

EAN: : {{item.ean}}

Bestehend aus : {{item.including_DE}}

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : {{item.height_mm}} {{item.width_mm}} {{item.depth_mm}}
Materialien: :
Material: : {{item.material_group}}
Farbe Unterteil: : {{item.base_colour}}
Farbe Deckel: : {{item.cover_colour}}
Dichtungsmaterial: : {{item.gasket_material}}
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : {{item.temperature_range_continuous_c}}
Zubehör :
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): ;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): ;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : {{item.glow_wire_test}}C
UL Type {{item.nema}}