Startseite / Produkte / ARCA 608030
ARCA IEC image

ARCA IEC

Überragende Leistung und Sicherheit in äußerst anspruchsvollen Umgebungen. Einfach zu handhaben. Schnell zu installieren. All dies ist das Ergebnis aus Innovationskraft und marktorientierter Produktentwicklung. ARCA IEC ist eine korrosionsbeständige und kostengünstige Alternative zu Stahlblechwandschränken zur Verwendung in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen. ARCA vereinigt die günstigen Eigenschaften von Stahlblechwandschränken mit den Vorteilen hochwertiger, thermoplastischer Kunststoffe.

  • Abmessungen: 200 x 300 x 150 mm – 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-Version)
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ARCA 608030
Schränke

ARCA 608030

8120029

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Tü...

Abmessungen - 600 x 800 x 300

ARCA 608030S
Schränke

ARCA 608030S

8120109

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Tü...

Abmessungen - 600 x 800 x 300

ARCA 608030W
Schränke

ARCA 608030W

8120149

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Tü...

Abmessungen - 600 x 800 x 300

ARCA 608030 No MP
Schränke

ARCA 608030 No MP

8120029N

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 600 x 800 x 300

ARCA 608030S No MP
Schränke

ARCA 608030S No MP

8120109N

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 600 x 800 x 300

ARCA 608030W No MP
Schränke

ARCA 608030W No MP

8120149N

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 600 x 800 x 300

ARCA 608030 Zubehör

DRS ARCA 608030
Schränke

DRS ARCA 608030

8120800

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
RCS ARCA 6080
Schränke

RCS ARCA 6080

8120949

Regenschutzkante für 6080
DSP ARCA RM
Schränke

DSP ARCA RM

8120965

Türfeststeller. Anschlag rechts, midsize 5070-8060
MPS ARCA 8060
Schränke

MPS ARCA 8060

8120739

Montageplatte (730x530x2 mm)
DSP ARCA LM
Schränke

DSP ARCA LM

8120964

Türfeststeller. Anschlag links, midsize 5070-8060
IDS ARCA 6080
Schränke

IDS ARCA 6080

8120915

Innentür (Set)
MPMP ARCA 8060
Schränke

MPMP ARCA 8060

8120928

Montageplatte, multigelocht (730x530x2 mm - ⌀3.6 mm)
PMK ARCA 80
Schränke

PMK ARCA 80

8120846

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm