ARCA 505021T main image
ARCA 505021T main image
ARCA 505021T main image
ARCA 505021T thumb 1
ARCA 505021T thumb 2
ARCA 505021T thumb 3

ARCA 505021T

8121032

Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 500 x 500 x 210

Download Datenblatt

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparent, 2-Punkt Schließung

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074318978

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IK09

Höhe (mm) : 500

Breite (mm) : 500

Tiefe (mm) : 210

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Rauchgrau

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

A1-A3 GWP (kgCO2e): 34.216

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121032_FIBOX Arca IEC 505021T.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Base 505018.dwg
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 505003T.dwg
  • 8121032_FIBOX Arca IEC 505021T.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ARCA 505021T 8121032 Zubehör

MPMP ARCA 5050
Schränke

MPMP ARCA 5050

8120929

Montageplatte, multigelocht (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
MPX ARCA 5050
Schränke

MPX ARCA 5050

8120740

Montageplatte (450x450x5 mm)
MPS ARCA 5050
Schränke

MPS ARCA 5050

8120730

Montageplatte (450x450x2 mm)
DRS ARCA 505021
Schränke

DRS ARCA 505021

8120778

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
RCS ARCA 5050
Schränke

RCS ARCA 5050

8120954

Regenschutzkante für 5050
IDS ARCA 5050
Schränke

IDS ARCA 5050

8120710

Innentür (Set)
MPP ARCA 5050
Schränke

MPP ARCA 5050

8120750

Montageplatte, gelocht, Telequick (450x450x2 mm - 26x11 mm)
PMK ARCA 50
Schränke

PMK ARCA 50

8120843

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm

ARCA 505021T

Fibox
8121032_ARCA 505021T_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 505021T

Artikel-Nr. : 8121032

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparent, 2-Punkt Schließung

EAN: : 6418074318978

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

8121032_FIBOX Arca IEC 505021T
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 500 500 210
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Rauchgrau
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
MPMP ARCA 5050 Montageplatte, multigelocht (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
(450 x 450 x 1.5)
MPX ARCA 5050 Montageplatte (450x450x5 mm)
(450 x 450 x 5)
MPS ARCA 5050 Montageplatte (450x450x2 mm)
(450 x 450 x 2)
DRS ARCA 505021 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(480 x 480 x 30)
RCS ARCA 5050 Regenschutzkante für 5050
(30 x 500 x 20)
IDS ARCA 5050 Innentür (Set)
(480 x 480 x 30)
MPP ARCA 5050 Montageplatte, gelocht, Telequick (450x450x2 mm - 26x11 mm)
(450 x 450 x 2)
PMK ARCA 50 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(485 x 385 x 35)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13