ARCA IEC
Überragende Leistung und Sicherheit in äußerst anspruchsvollen Umgebungen. Einfach zu handhaben. Schnell zu installieren. All dies ist das Ergebnis aus Innovationskraft und marktorientierter Produktentwicklung. ARCA IEC ist eine korrosionsbeständige und kostengünstige Alternative zu Stahlblechwandschränken zur Verwendung in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen. ARCA vereinigt die günstigen Eigenschaften von Stahlblechwandschränken mit den Vorteilen hochwertiger, thermoplastischer Kunststoffe.
- Abmessungen: 200 x 300 x 150 mm – 800 x 600 x 300 mm
- PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-Version)
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
ARCA 505021S
8120112
Abmessungen - 500 x 500 x 210
ARCA 505021ST
8121112
Abmessungen - 500 x 500 x 210
ARCA 505021 No MP
8120032N
Abmessungen - 500 x 500 x 210
ARCA 505021
8120032
Abmessungen - 500 x 500 x 210
ARCA 505021T
8121032
Abmessungen - 500 x 500 x 210
ARCA 505021S No MP
8120112N
Abmessungen - 500 x 500 x 210
ARCA 505021T No MP
8121032N
Abmessungen - 500 x 500 x 210
ARCA 505021ST No MP
8121112N
Abmessungen - 500 x 500 x 210