ARCA 405021ST main image
ARCA 405021ST main image
ARCA 405021ST main image
ARCA 405021ST thumb 1
ARCA 405021ST thumb 2
ARCA 405021ST thumb 3

ARCA 405021ST

8121105

Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 400 x 500 x 210

Download Datenblatt

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparent, Schwenkhebel, Scharniere kurze Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074318831

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK09

Höhe (mm) : 400

Breite (mm) : 500

Tiefe (mm) : 210

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Rauchgrau

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

8121105_FIBOX Arca IEC 405021ST.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • FCX_504018_B.dwg
  • 8121105_FIBOX ARCA IEC 405021_ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 405003T.dwg

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ARCA 405021ST 8121105 Zubehör

MPX ARCA 5040
Schränke

MPX ARCA 5040

8120745

Montageplatte (450x350x5 mm)
MPMP ARCA 5040
Schränke

MPMP ARCA 5040

8120924

Montageplatte, multigelocht (450x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
DSP ARCA HRS
Schränke

DSP ARCA HRS

8120963

Türfeststeller, waagerecht. Anschlag rechts. 2030-6040
DRS ARCA 405021
Schränke

DRS ARCA 405021

8120796

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
DSP ARCA HLS
Schränke

DSP ARCA HLS

8120962

Türfeststeller, waagerecht. Anschlag links. 2030-6040
MPP ARCA 4050
Schränke

MPP ARCA 4050

8120932

Montageplatte, gelocht, Telequick (450x350x2 mm - 26x11 mm)
MPS ARCA 5040
Schränke

MPS ARCA 5040

8120735

Montageplatte (450x350x2 mm)
PMK ARCA 50
Schränke

PMK ARCA 50

8120843

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
IDS ARCA 4050
Schränke

IDS ARCA 4050

8120912

Innentür (Set)
RCS ARCA 4050
Schränke

RCS ARCA 4050

8120944

Regenschutzkante für 4050

ARCA 405021ST

Fibox
8121105_ARCA 405021ST_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 405021ST

Artikel-Nr. : 8121105

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparent, Schwenkhebel, Scharniere kurze Seite

EAN: : 6418074318831

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

8121105_FIBOX Arca IEC 405021ST
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 400 500 210
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Rauchgrau
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
MPX ARCA 5040 Montageplatte (450x350x5 mm)
(450 x 350 x 5)
MPMP ARCA 5040 Montageplatte, multigelocht (450x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(450 x 350 x 1.5)
DSP ARCA HRS Türfeststeller, waagerecht. Anschlag rechts. 2030-6040
(15 x 104 x 16)
DRS ARCA 405021 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(485 x 385 x 35)
DSP ARCA HLS Türfeststeller, waagerecht. Anschlag links. 2030-6040
(15 x 104 x 16)
MPP ARCA 4050 Montageplatte, gelocht, Telequick (450x350x2 mm - 26x11 mm)
(350 x 450 x 2)
MPS ARCA 5040 Montageplatte (450x350x2 mm)
(450 x 350 x 2)
PMK ARCA 50 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(485 x 385 x 35)
IDS ARCA 4050 Innentür (Set)
RCS ARCA 4050 Regenschutzkante für 4050
(30 x 500 x 20)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA