ARCA IEC
Überragende Leistung und Sicherheit in äußerst anspruchsvollen Umgebungen. Einfach zu handhaben. Schnell zu installieren. All dies ist das Ergebnis aus Innovationskraft und marktorientierter Produktentwicklung. ARCA IEC ist eine korrosionsbeständige und kostengünstige Alternative zu Stahlblechwandschränken zur Verwendung in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen. ARCA vereinigt die günstigen Eigenschaften von Stahlblechwandschränken mit den Vorteilen hochwertiger, thermoplastischer Kunststoffe.
- Abmessungen: 200 x 300 x 150 mm – 800 x 600 x 300 mm
- PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-Version)
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
ARCA 405021
8120025
Abmessungen - 400 x 500 x 210
ARCA 405021T
8121025
Abmessungen - 400 x 500 x 210
ARCA 405021S
8120105
Abmessungen - 400 x 500 x 210
ARCA 405021ST
8121105
Abmessungen - 400 x 500 x 210
ARCA 405021 No MP
8120025N
Abmessungen - 400 x 500 x 210
ARCA 405021S No MP
8120105N
Abmessungen - 400 x 500 x 210
ARCA 405021T No MP
8121025N
Abmessungen - 400 x 500 x 210
ARCA 405021ST No MP
8121105N
Abmessungen - 400 x 500 x 210