ARCA 404021ST main image
ARCA 404021ST main image
ARCA 404021ST main image
ARCA 404021ST thumb 1
ARCA 404021ST thumb 2
ARCA 404021ST thumb 3

ARCA 404021ST

8121089

Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 400 x 400 x 210

Download Datenblatt

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparent, Schwenkhebel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074318794

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK09

Höhe (mm) : 400

Breite (mm) : 400

Tiefe (mm) : 210

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Rauchgrau

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

A1-A3 GWP (kgCO2e): 25.662

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121089_FIBOX Arca IEC 404021ST.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Base 404018.dwg
  • 8121089_FIBOX ARCA IEC 404021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 404003T.dwg

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ARCA 404021ST 8121089 Zubehör

PMK ARCA 40
Schränke

PMK ARCA 40

8120842

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
IDS ARCA 4040
Schränke

IDS ARCA 4040

8120714

Innentür (Set)
MPX ARCA 4040
Schränke

MPX ARCA 4040

8120744

Montageplatte (350x350x5 mm)
MPMP ARCA 4040
Schränke

MPMP ARCA 4040

8120923

Montageplatte, multigelocht (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
DRS ARCA 404021
Schränke

DRS ARCA 404021

8120767

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
MPS ARCA 4040
Schränke

MPS ARCA 4040

8120734

Montageplatte (350x350x2 mm)
MPP ARCA 4040
Schränke

MPP ARCA 4040

8120754

Montageplatte, gelocht, Telequick (350x350x2 mm - 26x11 mm)

ARCA 404021ST

Fibox
8121089_ARCA 404021ST 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ARCA 404021ST

Artikel-Nr. : 8121089

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparent, Schwenkhebel

EAN: : 6418074318794

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

8121089_FIBOX Arca IEC 404021ST
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 400 400 210
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Rauchgrau
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
PMK ARCA 40 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
IDS ARCA 4040 Innentür (Set)
(380 x 380 x 30)
MPX ARCA 4040 Montageplatte (350x350x5 mm)
(350 x 350 x 5)
MPMP ARCA 4040 Montageplatte, multigelocht (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(350 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 404021 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(380 x 380 x 30)
MPS ARCA 4040 Montageplatte (350x350x2 mm)
(350 x 350 x 2)
MPP ARCA 4040 Montageplatte, gelocht, Telequick (350x350x2 mm - 26x11 mm)
(350 x 350 x 2)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA