Startseite / Produkte / ARCA 404021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Überragende Leistung und Sicherheit in äußerst anspruchsvollen Umgebungen. Einfach zu handhaben. Schnell zu installieren. All dies ist das Ergebnis aus Innovationskraft und marktorientierter Produktentwicklung. ARCA IEC ist eine korrosionsbeständige und kostengünstige Alternative zu Stahlblechwandschränken zur Verwendung in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen. ARCA vereinigt die günstigen Eigenschaften von Stahlblechwandschränken mit den Vorteilen hochwertiger, thermoplastischer Kunststoffe.

  • Abmessungen: 200 x 300 x 150 mm – 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-Version)
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ARCA 404021
Schränke

ARCA 404021

8120009

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Tü...

Abmessungen - 400 x 400 x 210

ARCA 404021S
Schränke

ARCA 404021S

8120089

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Tü...

Abmessungen - 400 x 400 x 210

ARCA 404021T
Schränke

ARCA 404021T

8121009

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Tü...

Abmessungen - 400 x 400 x 210

ARCA 404021ST
Schränke

ARCA 404021ST

8121089

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Tü...

Abmessungen - 400 x 400 x 210

ARCA 404021 No MP
Schränke

ARCA 404021 No MP

8120009N

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 400 x 400 x 210

ARCA 404021T No MP
Schränke

ARCA 404021T No MP

8121009N

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 400 x 400 x 210

ARCA 404021S No MP
Schränke

ARCA 404021S No MP

8120089N

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 400 x 400 x 210

ARCA 404021ST No MP
Schränke

ARCA 404021ST No MP

8121089N

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 400 x 400 x 210

ARCA 404021 Zubehör

PMK ARCA 40
Schränke

PMK ARCA 40

8120842

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
IDS ARCA 4040
Schränke

IDS ARCA 4040

8120714

Innentür (Set)
MPX ARCA 4040
Schränke

MPX ARCA 4040

8120744

Montageplatte (350x350x5 mm)
MPMP ARCA 4040
Schränke

MPMP ARCA 4040

8120923

Montageplatte, multigelocht (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
DRS ARCA 404021
Schränke

DRS ARCA 404021

8120767

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
MPS ARCA 4040
Schränke

MPS ARCA 4040

8120734

Montageplatte (350x350x2 mm)
MPP ARCA 4040
Schränke

MPP ARCA 4040

8120754

Montageplatte, gelocht, Telequick (350x350x2 mm - 26x11 mm)